HTL230-3-T
Roterende aktuator for blandeventiler, 10 Nm, AC 230 V, 3-punkt, 280 s, IP40, Rekkeklemmer
- Listepris
- NOK 2 372,00
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
MS-NRL
Montasje-kit for Siemens/Landis&Stäfa-blandeventiler VCI/VBG/VBF
Listepris: NOK 226,00
Din pris: ...
Elektrisk tilbehør
SNR2
Hjelpebryter 1x SPDT for 3-punkts HT-aktuatorer med skrueklemmer
Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 230 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 2.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 3-tråds)
- Moment
- 10 Nm
- Regulatortype
- 3-punkt
- Rotasjonsretning motor
- rotasjon med urviseren
- Manuell overstyring
- Midlertidig og permanent girutkobling ratt på kapslingen
- Dreievinkel
- 90
- Gangtid (motor)
- 280 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP40