HTY24-SR
Roterende aktuator for blandeventiler, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40
- Listepris
- NOK 3 554,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 4 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Moment
- 10 Nm
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Rotasjonsretning motor
- rotasjon med urviseren (cw)
- Manuell overstyring
- Midlertidig og permanent girutkobling ratt på kapslingen
- Dreievinkel
- 90
- Gangtid (motor)
- 35 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP40