Aktuatorer

    • Dimensjonering og utvalg av aktuatorer
    • Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer for vanskelige miljøforhold
    • Hurtiggående aktuatorer
    • Lineære aktuatorer
    • Brannspjeldmotorer
    • Aktuatorer for røykavtrekksspjeld
    • Variabel luftmengde
    • Ventilaktuatorer

    Ventiler
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
    Sensorer/Målere
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
    Aktuatorer

    • Dimensjonering og utvalg av aktuatorer
    • Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer for vanskelige miljøforhold
    • Hurtiggående aktuatorer
    • Lineære aktuatorer
    • Brannspjeldmotorer
    • Aktuatorer for røykavtrekksspjeld
    • Variabel luftmengde
    • Ventilaktuatorer

    Ventiler
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
    Sensorer/Målere
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
  2. RetroFIT+
  3. Aktuatorer for reguleringsventiler

SR24A-MP-R



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SR24A-MP-R

SR24A-MP-R

Roterende aktuator (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05

En form-fit-adapter er nødvendig for installasjon og må bestilles separat.
Se "Mekanisk tilbehør"

Listepris
NOK 4 581,00
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned
  • Last ned

Programvare/apper

  • Last ned
0 artikkel/artikler valgt
Last ned utvalg Del valgte via e-post Legg til valgte i nedlastingsmappen Gå til nedlastingsmappen
Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZSF-08

ZSF-08

Form-fit adapter, flatt hode, 8xø17x57 mm (WxøxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSF-09

ZSF-09

Form-fit adapter, flatt hode, 9xø12x57 mm (WxøxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSF-10

ZSF-10

Form-fit adapter, flatt hode, 10xø17x57 mm (WxøxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSF-11

ZSF-11

Form-fit adapter, flatt hode, 11xø14x57 mm (WxøxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSF-14

ZSF-14

Form-fit adapter, flatt hode, 14xø18x57 mm (WxøxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSK-12

ZSK-12

Form-fit adapter,kilespor, ø12x4x57 mm (øxBxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSK-14

ZSK-14

Form-fit adapter,kilespor, ø14x5x57 mm (øxBxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-08

ZSV-08

Form-fit adapter firkantet, 8x8x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-09

ZSV-09

Form-fit adapter firkantet, 9x9x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-10

ZSV-10

Form-fit adapter firkantet, 10x10x57 mm (LxWxH)10x10x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-11

ZSV-11

Form-fit adapter firkantet, 11x11x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Form-fit adapter firkantet, 11x11x57 mm (LxBxH, innvendig firkant), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-12

ZSV-12

Form-fit adapter firkantet, 12x12x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSV-14

ZSV-14

Form-fit adapter firkantet, 14x14x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 649,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S1A

S1A

Hjelpebryter 1x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 813,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A

S2A

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 083,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 331,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 3 469,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows

Tilgjengelig for gratis nedlasting
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth og USB til NFC og MP-Bus-omformer
for konfigurerbare enheter og kommunikasjonsenheter

Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 10 122,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 8 934,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Effektforbruk (holdt)
1.25 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Gangtid motor variabel
90...350 s