SR24A-R
Roterende aktuator (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP54, F03/F04/F05
En form-fit-adapter er nødvendig for installasjon og må bestilles separat.
Se "Mekanisk tilbehør"
- Listepris
- NOK 3 138,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
ZSF-08
Form-fit adapter, flatt hode, 8xø17x57 mm (WxøxH), for SR..-R
ZSF-09
Form-fit adapter, flatt hode, 9xø12x57 mm (WxøxH), for SR..-R
ZSF-10
Form-fit adapter, flatt hode, 10xø17x57 mm (WxøxH), for SR..-R
ZSF-11
Form-fit adapter, flatt hode, 11xø14x57 mm (WxøxH), for SR..-R
ZSF-14
Form-fit adapter, flatt hode, 14xø18x57 mm (WxøxH), for SR..-R
ZSK-12
Form-fit adapter,kilespor, ø12x4x57 mm (øxBxH), for SR..-R
ZSK-14
Form-fit adapter,kilespor, ø14x5x57 mm (øxBxH), for SR..-R
ZSV-08
Form-fit adapter firkantet, 8x8x57 mm (LxWxH), for SR..-R
ZSV-09
Form-fit adapter firkantet, 9x9x57 mm (LxWxH), for SR..-R
ZSV-10
Form-fit adapter firkantet, 10x10x57 mm (LxWxH)10x10x57 mm (LxWxH), for SR..-R
ZSV-11
Form-fit adapter firkantet, 11x11x57 mm (LxWxH), for SR..-R
ZSV-11-4K
Form-fit adapter firkantet, 11x11x57 mm (LxBxH, innvendig firkant), for SR..-R
ZSV-12
Form-fit adapter firkantet, 12x12x57 mm (LxWxH), for SR..-R
ZSV-14
Form-fit adapter firkantet, 14x14x57 mm (LxWxH), for SR..-R
Elektrisk tilbehør
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.2 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Moment
- 20 Nm
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Gangtid (motor)
- 90 s / 90°
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2