• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. RetroFIT+
  3. Aktuatorer for reguleringsventiler

SR24P-MP-R



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SR24P-MP-R

SR24P-MP-R

Roterende aktuator (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

En form-fit-adapter er nødvendig for installasjon og må bestilles separat.
Se "Mekanisk tilbehør"

På grunn av at materialer går ut av produksjon, vil RobustLine-kapslingsdeksler bli levert i grått i stedet for oransje.

Alt annet forblir likt.

Listepris
NOK 7 828,00
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
ZPF-08

ZPF-08

Form-fit adapter, flatt hode, 8xø17x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPF-09

ZPF-09

Form-fit adapter, flatt hode, 9xø12x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPF-10

ZPF-10

Form-fit adapter, flatt hode, 10xø17x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPF-11

ZPF-11

Form-fit adapter, flatt hode, 11xø14x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPF-14

ZPF-14

Form-fit adapter, flatt hode, 14xø18x57 mm (WxøxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPK-12

ZPK-12

Form-fit adapter,kilespor, ø12x4x57 mm (øxBxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPK-14

ZPK-14

Form-fit adapter,kilespor, ø14x5x57 mm (øxBxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPV-08

ZPV-08

Form-fit adapter firkantet, 8x8x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPV-09

ZPV-09

Form-fit adapter firkantet, 9x9x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPV-10

ZPV-10

Form-fit adapter firkantet, 10x10x57 mm (LxWxH)10x10x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPV-11

ZPV-11

Form-fit adapter firkantet, 11x11x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPV-12

ZPV-12

Form-fit adapter firkantet, 12x12x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZPV-14

ZPV-14

Form-fit adapter firkantet, 14x14x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 486,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

P10000A

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 228,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P1000A

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 1 228,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
P140A

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 1 228,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
S2A GR

S2A GR

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør, grå

Listepris: NOK 1 135,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 2 806,00
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
Listepris: NOK 4 523,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 997,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 333,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 9 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 8 261,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Effektforbruk (holdt)
1.25 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², halogenfri
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Gangtid motor variabel
90...350 s
Beskyttelseskategori
IP66/67
Beskyttelsesgrad NEMA
NEMA 4X
Kapslingstype
UL Enclosure Type 4X