SRF24A-S2-R
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05
En form-fit-adapter er nødvendig for installasjon og må bestilles separat.
Se "Mekanisk tilbehør"
- Listepris
- NOK 6 216,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
ZSFF-08
Form-fit adapter, flatt hode, 8xø17x55 mm (WxøxH), for SRF..-R
ZSFF-09
Form-fit adapter, flatt hode, 9xø12x55 mm (WxøxH), for SRF..-R
ZSFF-10
Form-fit adapter, flatt hode, 10xø17x55 mm (WxøxH), for SRF..-R
ZSFF-11
Form-fit adapter, flatt hode, 11xø14x55 mm (WxøxH), for SRF..-R
ZSFF-14
Form-fit adapter, flatt hode, 14xø18x55 mm (WxøxH), for SRF..-R
ZSFK-12
Form-fit adapter,kilespor, ø12x4x55 mm (øxBxH), for SRF..-R
ZSFK-14
Form-fit adapter,kilespor, ø14x5x55 mm (øxBxH), for SRF..-R
ZSFV-08
Form-fit adapter firkantet, 8x8x55 mm (LxWxH), for SRF..-R
ZSFV-09
Form-fit adapter firkantet, 9x9x55 mm (LxWxH), for SRF..-R
ZSFV-10
Form-fit adapter firkantet, 10x10x55 mm (LxWxH), for SRF..-R
ZSFV-11
Form-fit adapter firkantet, 11x11x55 mm (LxWxH), for SRF..-R
ZSFV-12
Form-fit adapter firkantet, 12x12x55 mm (LxWxH), for SRF..-R
ZSFV-14
Form-fit adapter firkantet, 14x14x55 mm (LxWxH), for SRF..-R
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 5.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 7.5 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Moment
- 20 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
-
- Valgbar:
- Strømløs NC, ventil lukket (A–AB = 0%)
- Strømløs NO, ventil åpen (A–AB = 100%)
- Manuell overstyring
- Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
- Gangtid (motor)
- 75 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <20 s
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2