EV24A-RE
Aktuator for seteventil (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 188 s, Slaglengde 50 mm, IP54, Rekkeklemmer
For 3-punktskontroll ber vi deg følge merknadene på databladet.
- Listepris
- NOK 12 281,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
Elektrisk tilbehør
Fordeler med motorstyrte brannspjeld
With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 4.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
- Kraft
- 2500 N
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Slag
- 50 mm
- Gangtid (motor)
- 150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2