NRD24-SR-SI
Aktuator med kort slag for Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Slaglengde 5.5 mm, IP40, Kabel
- Listepris
- NOK 2 807,00
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
- 1 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 2.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kraft
- 500 N
- Regulatortype
- DC 0...10 V
- Manuell overstyring
- Midlertidig og permanent girutkobling ratt på kapslingen
- Slag
- 5.5 mm
- Gangtid (motor)
- 140 s / 5.5 mm
- Beskyttelseskategori
- IP40