NRDVX230-3-T-SI
Aktuator med kort slag for Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punkt, 140 s, Slaglengde 5.5 mm, IP40, Rekkeklemmer
- Listepris
- NOK 2 127,00
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
Elektrisk tilbehør
SNR2
Hjelpebryter 1x SPDT for 3-punkts HT-aktuatorer med skrueklemmer
Listepris: NOK 378,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 230 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 3.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 3-tråds)
- Kraft
- 500 N
- Regulatortype
- 3-punkt
- Manuell overstyring
- Midlertidig og permanent girutkobling ratt på kapslingen
- Slag
- 5.5 mm
- Gangtid (motor)
- 140 s / 5.5 mm
- Beskyttelseskategori
- IP40