NRDVX24-SR-T-CA
Aktuator med kort slag for Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Slaglengde 5.5 mm, IP40, Rekkeklemmer
- Listepris
- NOK 2 929,00
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
- 1 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 2.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 4 mm² (kabel ø6...8 mm, 4-tråds)
- Kraft
- 500 N
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Manuell overstyring
- Midlertidig og permanent girutkobling ratt på kapslingen
- Slag
- 5.5 mm
- Gangtid (motor)
- 140 s / 5.5 mm
- Beskyttelseskategori
- IP40