RV24A-MF-RE
Aktuator for seteventil (RetroFIT+), 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 50 mm, IP54
- Listepris
- NOK 18 818,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
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
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Fordeler med motorstyrte brannspjeld
With the parameterisable globe valve actuators you will have everything on hand that you require for the motorisation of different globe valves. The Retrofit globe valve actuators from Belimo are equipped with a universal valve neck and valve stem adapter, suitable for use with valves from a wide variety of manufacturers from around the world. One hexagon allen key is sufficient for all installation and setting work. With the unique universal concept, you will save time, storage space and costs.
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 6 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 11 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kraft
- 4500 N
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Slag
- 50 mm
- Gangtid (motor)
- 150 s / 50 mm
- Gangtid motor variabel
- 90...150 s
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2