Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
  2. RetroFIT+
  3. Aktuatorer for seteventiler

SVC24A-MP-RE



Lær mer
Tilbake til produktkategori
SVC24A-MP-RE

SVC24A-MP-RE

Aktuator for seteventil (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Slaglengde 20 mm, IP54, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 8 935,00
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
  • Produktvideoer
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
ZNV-203

ZNV-203

Avstandsring for LDM, slag 20 mm

Listepris: NOK 564,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZNV-204

ZNV-204

Avstandsring for Sauter, slag 20 mm

Listepris: NOK 602,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZNV-205

ZNV-205

Adaptersett Danfoss

Listepris: NOK 221,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZNV-207

ZNV-207

Spindeladapter for LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listepris: NOK 719,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZNV-C

ZNV-C

Reservekobling

Listepris: NOK 197,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

S2A-H

S2A-H

Hjelpebryter 2x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 523,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 2 806,00
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
Listepris: NOK 4 523,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
MFT-C

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 3 831,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 997,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 333,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Gateways og feltmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 9 360,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 8 261,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Installering av aktuator for seteventil og Retrofit-leddkobling

Aktuatorer og Retrofit-leddkoblinger er laget for å passe til et bredt utvalg av HVAC-applikasjoner og er derfor svært tilpasningsdyktige. Dette gjør valg, installasjon og langvarig service enkelt og problemfritt. 

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektforbruk (i gang)
4 W
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
6 VA
Tilkobling forsyningsregulering
Rekkeklemmer 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
Kraft
1500 N
Regulatortype
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Slag
20 mm
Gangtid (motor)
35 s / 20 mm
Gangtid motor variabel
35...90 s