Sorter etter
6 resultater
Sorter etter:
Relevans
LM72A
Roterende aktuator, 5 Nm, DC 48...110 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, IP54
Listepris: NOK 2 224,00
LM72A-S
Roterende aktuator, 5 Nm, DC 48...110 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, 1x SPDT, IP54
Listepris: NOK 2 756,00
NF24A-3
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, IP54
Listepris: NOK 4 914,00
SF24A-3
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC 24 V, 3-punkt, 150 s, IP54
Listepris: NOK 5 446,00
TF24-3
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-punkt, 150 s, IP42
Listepris: NOK 2 823,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata