VRU-M1R-BAC-RE
VAV-Universal RetroFIT-versjon med integrert Δp-sensor for komfortområder og forurenset luft. Kan kombineres med spjeldmotor som er optimalt egnet for romtrykksapplikasjonen. Applikasjonsområde: RetroFIT-applikasjoner i HVAC-systemer
Tilgjengelige aktuatorer, se "Elektrisk tilbehør"
- Listepris
- NOK 6 369,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Elektrisk tilbehør
NM24A-VST-RE
Roterende aktuator for VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST-RE
Roterende aktuator for VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
ZG-VRU01
Blindplugg for VST kontaktplugg, for bruk uten aktuator
Multipack 25 stk.
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 1.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 2 VA pluss tilkoblet VST-aktuator
- Tilkobling forsyningsregulering
- Rekkeklemmer 2.5 mm²
- Regulatortype
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Beskyttelseskategori
- IP42
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 1
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 1