NRDVX24-SR-T-CA

Aktuator med kort slag for Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Slaglengde 5.5 mm, IP40, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 2'137,00
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
Installering av aktuator for seteventil og Retrofit-leddkobling

Aktuatorer og Retrofit-leddkoblinger er laget for å passe til et bredt utvalg av HVAC-applikasjoner og er derfor svært tilpasningsdyktige. Dette gjør valg, installasjon og langvarig service enkelt og problemfritt. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP40
Beskyttelseskategori
IP40
Effektforbruk (i gang)
1 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Gangtid
100...150 s
Gangtid (motor)
140 s / 5.5 mm
Kraft
500 N
Produkttype aktuator (konkurrent)
Retrofit-aktuator for ventil fra tredjepart
Regulatortype
DC 2...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Slag
4160
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Type bevegelse
Lineær