NV24A-RE

Aktuator for seteventil (retrofit), 1000 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 20 mm, IP54, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 4'274,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

CAD-data 2D

BIM / Revit

VDI 3805

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZNV-207

Spindeladapter for LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listepris: NOK 462,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

S2A-H

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 916,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Installering av aktuator for seteventil og Retrofit-leddkobling

Aktuatorer og Retrofit-leddkoblinger er laget for å passe til et bredt utvalg av HVAC-applikasjoner og er derfor svært tilpasningsdyktige. Dette gjør valg, installasjon og langvarig service enkelt og problemfritt. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Beskyttelseskategori
IP54
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Gangtid
100...150 s
Gangtid (motor)
150 s / 20 mm
Kraft
1000 N
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Slag
233
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Type bevegelse
Lineær