NVC24A-MP-RE

Aktuator for seteventil (retrofit), 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...90 s), Slaglengde 20 mm, IP54, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 4'935,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Programvare/apper

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZNV-207

Spindeladapter for LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listepris: NOK 462,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

S2A-H

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 916,00
Din pris: ...

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 1'612,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 2'471,00
Din pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZK1-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...

ZK2-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 6'042,00
Din pris: ...

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 5'346,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Installering av aktuator for seteventil og Retrofit-leddkobling

Aktuatorer og Retrofit-leddkoblinger er laget for å passe til et bredt utvalg av HVAC-applikasjoner og er derfor svært tilpasningsdyktige. Dette gjør valg, installasjon og langvarig service enkelt og problemfritt. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Beskyttelseskategori
IP54
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Gangtid
  • 20...49 s
  • 50...79 s
  • 80...99 s
  • justerbar
Gangtid (motor)
35 s / 20 mm
Gangtid motor variabel
35...90 s
Kraft
1000 N
Regulatortype
  • MP-bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Slag
233
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Type bevegelse
Lineær