SVC230A-RE

Aktuator for seteventil (retrofit), 1500 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 35 s, Slaglengde 20 mm, IP54, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 5'808,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

CAD / BIM / VDI

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZNV-207

Spindeladapter for LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listepris: NOK 462,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

S2A-H

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 916,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Installering av aktuator for seteventil og Retrofit-leddkobling

Aktuatorer og Retrofit-leddkoblinger er laget for å passe til et bredt utvalg av HVAC-applikasjoner og er derfor svært tilpasningsdyktige. Dette gjør valg, installasjon og langvarig service enkelt og problemfritt. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelseskategori
IP54
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Gangtid
20...49 s
Gangtid (motor)
35 s / 20 mm
Kraft
1500 N
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Slag
233
Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Type bevegelse
Lineær