GR230A-R

Roterende aktuator (retrofit), 40 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 150 s, IP54, F05/F07

Listepris
NOK 3'429,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZGF-14

Form-fit adapter, flatt hode, 14xØ18x33 mm (WxØxH), for GR..-R

Listepris: NOK 412,00
Din pris: ...

ZGF-17

Form-fit adapter, flatt hode, 17xØ22x33 mm (WxØxH), for GR..-R

Listepris: NOK 412,00
Din pris: ...

ZGI-001

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxWxH)

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...

ZGI-002

Innsats for form-fit adapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxWxH)

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...

ZGI-003

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxWxH)

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...

ZGI-004

Innsats for form-fit adapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxWxH)

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...

ZGI-009

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 11xØ17x15 mm (WxØxH)

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...

ZGI-010

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 10xØ17x15 mm (WxØxH)

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...

ZGI-012

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxWxH)

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...

ZGI-013

Innsats for form-fit adapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxWxH)

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...

ZGI-014

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 8xØ17x15 mm (WxØxH)

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...

ZGI-015

Innsats for form-fit adapter ZGV-19 9xØ17x15 mm (BxØxH)

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...

ZGV-14

Form-fit adapter firkantet, 14x14x40 mm (LxWxH), for GR..-R

Listepris: NOK 398,00
Din pris: ...

ZGV-16

Form-fit adapter firkantet, 16x16x40 mm (LxWxH), for GR..-R

Listepris: NOK 398,00
Din pris: ...

ZGV-17

Form-fit adapter firkantet, 17x17x20 mm (LxWxH), for GR..-R

Listepris: NOK 398,00
Din pris: ...

ZGV-19

Form-fit adapter firkantet, 19x19x40 mm (LxWxH), for GR..-R

Listepris: NOK 398,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P2800A

Tilbakemeldingspotensiometer 2.8 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P5000A

Tilbakemeldingspotensiometer 5 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P500A

Tilbakemeldingspotensiometer 500 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

S1A

Hjelpebryter 1 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 483,00
Din pris: ...

S2A

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 646,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Beskyttelseskategori
IP54
Effektforbruk (holdt)
2 W
Effektforbruk (i gang)
5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid
100...150 s
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Moment
40 Nm
Regulatortype
Åpne-lukke
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Type bevegelse
Rullerende