SR230P-R

Roterende aktuator (retrofit), 20 Nm, AC 100...240 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Listepris
NOK 4'054,00
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
ZPK-12

Form-fit adapter,kilespor, Ø12x4x57 mm (ØxBxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPK-14

Form-fit adapter,kilespor, Ø14x5x57 mm (ØxBxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPV-08

Form-fit adapter firkantet, 8x8x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPV-09

Form-fit adapter firkantet, 9x9x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPV-10

Form-fit adapter firkantet, 10x10x57 mm (LxWxH)10x10x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPV-11

Form-fit adapter firkantet, 11x11x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPV-12

Form-fit adapter firkantet, 12x12x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPV-14

Form-fit adapter firkantet, 14x14x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

HH230

Oppvarming, med mekanisk hygrostat

Kontakt din lokale forhandler for å bestille.

HT230

Oppvarming, med justerbar termostat

Kontakt din lokale forhandler for å bestille.

S2A GR

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør, grå

Listepris: NOK 682,00
Din pris: ...

Ikke kategorisert

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P2800A

Tilbakemeldingspotensiometer 2.8 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P5000A

Tilbakemeldingspotensiometer 5 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P500A

Tilbakemeldingspotensiometer 500 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

ZPF-08

Form-fit adapter, flatt hode, 8xØ17x57 mm (WxØxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPF-09

Form-fit adapter, flatt hode, 9xØ12x57 mm (WxØxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPF-10

Form-fit adapter, flatt hode, 10xØ17x57 mm (WxØxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPF-11

Form-fit adapter, flatt hode, 11xØ14x57 mm (WxØxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPF-14

Form-fit adapter, flatt hode, 14xØ18x57 mm (WxØxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP66/67
Beskyttelseskategori
IP66/67
Effektforbruk (holdt)
0.6 W
Effektforbruk (i gang)
3 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid
80...99 s
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Moment
20 Nm
Produkttype aktuator (konkurrent)
Retrofit-aktuator for ventil fra tredjepart
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC 100...240 V
Type bevegelse
Rullerende