Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

SR24A-R

Roterende aktuator (retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Listepris
NOK 2 338,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

BIM / Revit

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZSF-08

Form-fit adapter, flatt hode, 8xØ17x57 mm (WxØxH), for SR..-R

Listepris: NOK 441,00
Din pris: ...

ZSF-09

Form-fit adapter, flatt hode, 9xØ12x57 mm (WxØxH), for SR..-R

Listepris: NOK 441,00
Din pris: ...

ZSF-10

Form-fit adapter, flatt hode, 10xØ17x57 mm (WxØxH), for SR..-R

Listepris: NOK 441,00
Din pris: ...

ZSF-11

Form-fit adapter, flatt hode, 11xØ14x57 mm (WxØxH), for SR..-R

Listepris: NOK 441,00
Din pris: ...

ZSF-14

Form-fit adapter, flatt hode, 14xØ18x57 mm (WxØxH), for SR..-R

Listepris: NOK 441,00
Din pris: ...

ZSK-12

Form-fit adapter,kilespor, Ø12x4x57 mm (ØxBxH), for SR..-R

Listepris: NOK 441,00
Din pris: ...

ZSK-14

Form-fit adapter,kilespor, Ø14x5x57 mm (ØxBxH), for SR..-R

Listepris: NOK 441,00
Din pris: ...

ZSV-08

Form-fit adapter firkantet, 8x8x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 434,00
Din pris: ...

ZSV-09

Form-fit adapter firkantet, 9x9x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 434,00
Din pris: ...

ZSV-10

Form-fit adapter firkantet, 10x10x57 mm (LxWxH)10x10x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 441,00
Din pris: ...

ZSV-11

Form-fit adapter firkantet, 11x11x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 434,00
Din pris: ...

ZSV-11-4K

Form-fit adapter firkantet, 11x11x57 mm (LxBxH, innvendig firkant), for SR..-R

Listepris: NOK 465,00
Din pris: ...

ZSV-12

Form-fit adapter firkantet, 12x12x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 441,00
Din pris: ...

ZSV-14

Form-fit adapter firkantet, 14x14x57 mm (LxWxH), for SR..-R

Listepris: NOK 434,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 857,00
Din pris: ...

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 857,00
Din pris: ...

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 857,00
Din pris: ...

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 857,00
Din pris: ...

P2800A

Tilbakemeldingspotensiometer 2.8 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 857,00
Din pris: ...

P5000A

Tilbakemeldingspotensiometer 5 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 857,00
Din pris: ...

P500A

Tilbakemeldingspotensiometer 500 Ω tilbehør

Listepris: NOK 857,00
Din pris: ...

S1A

Hjelpebryter 1 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 526,00
Din pris: ...

S2A

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 704,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Beskyttelseskategori
IP54
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid
80...99 s
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Type bevegelse
Rullerende