SR24P-MP-R

Roterende aktuator (retrofit), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05

Listepris
NOK 5'020,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Programvare/apper

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZPF-08

Form-fit adapter, flatt hode, 8xØ17x57 mm (WxØxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPF-09

Form-fit adapter, flatt hode, 9xØ12x57 mm (WxØxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPF-10

Form-fit adapter, flatt hode, 10xØ17x57 mm (WxØxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPF-11

Form-fit adapter, flatt hode, 11xØ14x57 mm (WxØxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPF-14

Form-fit adapter, flatt hode, 14xØ18x57 mm (WxØxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPK-12

Form-fit adapter,kilespor, Ø12x4x57 mm (ØxBxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPK-14

Form-fit adapter,kilespor, Ø14x5x57 mm (ØxBxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPV-08

Form-fit adapter firkantet, 8x8x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPV-09

Form-fit adapter firkantet, 9x9x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPV-10

Form-fit adapter firkantet, 10x10x57 mm (LxWxH)10x10x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPV-11

Form-fit adapter firkantet, 11x11x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPV-12

Form-fit adapter firkantet, 12x12x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

ZPV-14

Form-fit adapter firkantet, 14x14x57 mm (LxWxH), for SR..P..-R

Listepris: NOK 312,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P2800A

Tilbakemeldingspotensiometer 2.8 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P5000A

Tilbakemeldingspotensiometer 5 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P500A

Tilbakemeldingspotensiometer 500 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

S2A GR

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør, grå

Listepris: NOK 682,00
Din pris: ...

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 1'612,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 2'471,00
Din pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZK1-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...

ZK2-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 6'042,00
Din pris: ...

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 5'346,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP66/67
Beskyttelseskategori
IP66/67
Effektforbruk (holdt)
1.25 W
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid
  • 80...99 s
  • 100...150 s
  • >150 s
  • justerbar
Gangtid (motor)
90 s / 90°
Gangtid motor variabel
90...350 s
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • MP-bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Type bevegelse
Rullerende