SRFA-S2-R

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon (retrofit) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne-lukke, 75 s, 2 x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Listepris
NOK 4'374,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZSFK-12

Form-fit adapter,kilespor, Ø12x4x55 mm (ØxBxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...

ZSFK-14

Form-fit adapter,kilespor, Ø14x5x55 mm (ØxBxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...

ZSFV-08

Form-fit adapter firkantet, 8x8x55 mm (LxWxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...

ZSFV-09

Form-fit adapter firkantet, 9x9x55 mm (LxWxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...

ZSFV-10

Form-fit adapter firkantet, 10x10x55 mm (LxWxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...

ZSFV-11

Form-fit adapter firkantet, 11x11x55 mm (LxWxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...

ZSFV-12

Form-fit adapter firkantet, 12x12x55 mm (LxWxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...

ZSFV-14

Form-fit adapter firkantet, 14x14x55 mm (LxWxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...

Ikke kategorisert

ZSFF-08

Form-fit adapter, flatt hode, 8xØ17x55 mm (WxØxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...

ZSFF-09

Form-fit adapter, flatt hode, 9xØ12x55 mm (WxØxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...

ZSFF-10

Form-fit adapter, flatt hode, 10xØ17x55 mm (WxØxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...

ZSFF-11

Form-fit adapter, flatt hode, 11xØ14x55 mm (WxØxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...

ZSFF-14

Form-fit adapter, flatt hode, 14xØ18x55 mm (WxØxH), for SRF..-R

Listepris: NOK 454,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Beskyttelseskategori
IP54
Effektforbruk (holdt)
3.5 W
Effektforbruk (i gang)
7 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid
50...79 s
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Hjelpebrytere
2 x SPDT
Moment
20 Nm
Produkttype aktuator (konkurrent)
Retrofit-aktuator for ventil fra tredjepart
Regulatortype
Åpne-lukke
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Type bevegelse
Rullerende