NRD230-3-SI
Aktuator med kort slag for Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punkt, 140 s, Slaglengde 5.5 mm, IP40, Kabel
- Listepris
- NOK 1 705,00
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
SNR
Hjelpebryter 1 x SPDT for 3-punkts HT-aktuatorer med kabeltilkobling
Listepris: NOK 302,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 230 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 3.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm²
- Kraft
- 500 N
- Regulatortype
- 3-punkt
- Manuell overstyring
- Midlertidig og permanent girutkobling ratt på kapslingen
- Slag
- 5.5 mm
- Gangtid (motor)
- 140 s / 5.5 mm
- Beskyttelseskategori
- IP40