Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

SV24A-RE

Aktuator for seteventil (retrofit), 1500 N, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, Slaglengde 20 mm, IP54, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 5 947,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

CAD-data 3D

BIM / Revit

CADENAS

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZNV-207

Spindeladapter for LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listepris: NOK 504,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

S2A-H

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 1 000,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Beskyttelseskategori
IP54
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Gangtid
100...150 s
Gangtid (motor)
150 s / 20 mm
Kraft
1500 N
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Slag
20 mm
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Type bevegelse
Lineær