SM24A-PC

Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0...20 V PhC, 150 s, IP54

Listepris
NOK 2'954,00
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
20334-00001

Dreievinkelbegrenser for K-NA og K-SA

Listepris: NOK 28,00
Din pris: ...

AH-20

Momentarm for standard spindelklemme (vendbar)

Listepris: NOK 107,00
Din pris: ...

AV12-25-I

Akselforlenger 240 mm Ø20 mm for spjeldaksling Ø 12...21 mm CrNi

Listepris: NOK 447,00
Din pris: ...

AV8-25

Akselforlenger 240 mm Ø20 mm for spjeldaksling Ø 8...22.7 mm

Listepris: NOK 405,00
Din pris: ...

K-ENSA

Spindelklemme ensidig for NM..A, SM..A, klemmedimensjon Ø 8...26 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1'420,00
Din pris: ...

K-ENSA-I

Spindelklemme ensidig for SM..A for CrNi (INOX), klemmedimensjon Ø 12...26 mm, for CrNi-aksel (INOX)
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2'280,00
Din pris: ...

K-SA

Vendbar spindelklemme for SM..A, NKQ.., NMQ.., klemmedimensjon Ø 10...20 mm

Listepris: NOK 194,00
Din pris: ...

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10

Listepris: NOK 133,00
Din pris: ...

KG8

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8

Listepris: NOK 114,00
Din pris: ...

KH8

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon Ø 10...18 mm

Listepris: NOK 124,00
Din pris: ...

Z-PI

Posisjonsindikator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 380,00
Din pris: ...

Z-SMA

Bunnplateforlenger for SM..A til SM../AM../SMD24R

Listepris: NOK 72,00
Din pris: ...

ZF10-NSA

Form fit innsats, 10x10 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZF12-NSA

Form fit innsats, 12x12 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZF15-NSA

Form fit innsats, 15x15 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZF16-NSA

Form fit innsats, 16x16 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZG-SMA

Monteringssett for stagoverføring for flat installasjon

Listepris: NOK 490,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P2800A

Tilbakemeldingspotensiometer 2.8 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P5000A

Tilbakemeldingspotensiometer 5 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P500A

Tilbakemeldingspotensiometer 500 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

S1A

Hjelpebryter 1 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 483,00
Din pris: ...

S2A

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 646,00
Din pris: ...

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1'044,00
Din pris: ...

SGE24

Stillingsgiver for integrert montering

Listepris: NOK 1'044,00
Din pris: ...

SGF24

Stillingsgiver for frontmontering

Listepris: NOK 738,00
Din pris: ...

Z-UIC

Signalomformer spenning/strøm 100 kΩ Tilførsel AC/DC V

Listepris: NOK 2'016,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 2'471,00
Din pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZK1-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...

ZK2-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
1.25 W
Effektforbruk (i gang)
3.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid motor variabel
90...350 s
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Mekanisk grensesnitt
Universal vendbar spindelklemme 10...20 mm
Moment
20 Nm
Regulatortype
DC 0...20 V PhC
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V