SM24A-R9
Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0...135 Ω, 150 s, IP54
- Listepris
- NOK 3 368,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
AV12-25-I
Akselforlenger 240 mm Ø20 mm for spjeldaksling Ø 12...21 mm CrNi
AV8-25
Akselforlenger 240 mm Ø20 mm for spjeldaksling Ø 8...22.7 mm
K-ENSA
Spindelklemme ensidig for NM..A, SM..A, klemmedimensjon Ø8...26 mm
Multipack 20 stk.
K-ENSA-I
Spindelklemme ensidig for SM..A for CrNi (INOX), klemmedimensjon Ø12...26 mm, for CrNi-aksel (INOX)
Multipack 20 stk.
K-SA
Vendbar spindelklemme for SM..A, NKQ.., NMQ.., klemmedimensjon Ø10...20 mm
KG10A
Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10, Multipack 10 stk.
KH8
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon Ø10...18 mm
Z-PI
Posisjonsindikator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 stk.
ZF10-NSA
Form fit innsats, 10x10 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 stk.
ZF12-NSA
Form fit innsats, 12x12 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 stk.
ZF15-NSA
Form fit innsats, 15x15 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 stk.
ZF16-NSA
Form fit innsats, 16x16 mm, for LMQ..A / NM..A / SM..A
Multipack 20 stk.
Elektrisk tilbehør
Serviceverktøy
MFT-P
Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering
ZK1-GEN
Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
ZK2-GEN
Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
Spesifikasjoner
- Beskyttelsesgrad
- IP54
- Dreievinkel
- 95
- Effektforbruk (holdt)
- 1.25 W
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gangtid motor variabel
- 90...350 s
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Mekanisk grensesnitt
- Universal vendbar spindelklemme 10...20 mm
- Moment
- 20 Nm
- Regulatortype
- 0...135 Ω
- Sikkerhetsfunksjon
- Ikke fail-safe
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V