NMV-D3-RE2-SET

Retrofitsett VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm for lufthastighet 6 og 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-bus, kontakter inkl. diff.trykksensor, rør 6 mm

Listepris
NOK 4'580,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Programvare/apper

Tilbehør

Serviceverktøy

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Beskyttelseskategori
IP54
Moment
10 Nm
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Type bevegelse
Rullerende