01CT-1CPF
Kabelsensor temperatur med montasjeflens passiv, Ni1000, Probelengde 200 mm, Probediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-tråds
- Listepris
- NOK 285,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Produktvideoer
Belimo Sensor Range 2020
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Applikasjon
- Kabel
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Måleområde temperatur
- -35...100°C [-30...210°F]
- Målte verdier
- Temperatur
- Produkttype
- Sensor
- Sensortype
- Temperatur
- Sondelengde
- 200 mm
- Utgangssignal
- Ni1000