01CT-1DH
Kabelsensor temperatur passiv, Ni1000TK5000, Probelengde 50 mm, Probediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-tråds
- Listepris
- NOK 212,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Sensortilbehør
A-22D-A03
Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 120°C [248°F], Plast
Listepris: NOK 80,00
Din pris: ...
A-22D-A05
Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 260°C, Messing
Listepris: NOK 163,00
Din pris: ...
A-22P-A45
Pressfitting, Rustfritt stål, G 1/4" (utvendige gjenger) for 6 mm, med skjære-ring
Listepris: NOK 227,00
Din pris: ...
A-22P-A51
Kald barriere, Plast, L 50 mm, for innstikklomme A-22P-A..
Listepris: NOK 206,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Belimo Sensor Range 2020
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Applikasjon
- Kabel
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Måleområde temperatur
- -35...100°C [-30...210°F]
- Målte verdier
- Temperatur
- Produkttype
- Sensor
- Sensortype
- Temperatur
- Sondelengde
- 50 mm
- Utgangssignal
- Ni1000TK5000