Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

01CT-1FH

Kabelsensor temperatur passiv, NTC1k8, Probelengde 50 mm, Probediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-tråds

Listepris
NOK 159,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

CAD-data 2D

CAD-data 3D

BIM / Revit

Suksesshistorier

Tilbehør

Sensortilbehør

A-22D-A03

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 120°C [248°F], Plast

Listepris: NOK 80,00
Din pris: ...

A-22D-A05

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 260°C, Messing

Listepris: NOK 163,00
Din pris: ...

A-22P-A06

Innstikkslomme Rustfritt stål, 50 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 249,00
Din pris: ...

A-22P-A08

Innstikkslomme Rustfritt stål, 100 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 275,00
Din pris: ...

A-22P-A10

Innstikkslomme Rustfritt stål, 150 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 302,00
Din pris: ...

A-22P-A12

Innstikkslomme Rustfritt stål, 200 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 326,00
Din pris: ...

A-22P-A14

Innstikkslomme Rustfritt stål, 300 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 350,00
Din pris: ...

A-22P-A16

Innstikkslomme Rustfritt stål, 450 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 381,00
Din pris: ...

A-22P-A18

Innstikkslomme Messing, 50 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 124,00
Din pris: ...

A-22P-A20

Innstikkslomme Messing, 100 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 129,00
Din pris: ...

A-22P-A22

Innstikkslomme Messing, 150 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 143,00
Din pris: ...

A-22P-A24

Innstikkslomme Messing, 200 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 157,00
Din pris: ...

A-22P-A26

Innstikkslomme Messing, 300 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 178,00
Din pris: ...

A-22P-A28

Innstikkslomme Messing, 450 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 203,00
Din pris: ...

A-22P-A29

Innstikkslomme Rustfritt stål, 250 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 338,00
Din pris: ...

A-22P-A30

Innstikkslomme Messing, 250 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 167,00
Din pris: ...

A-22P-A44

Sprøyte med termisk pasta

Listepris: NOK 20,00
Din pris: ...

A-22P-A45

Pressfitting, Rustfritt stål, G 1/4" (utvendige gjenger) for 6 mm, med skjære-ring

Listepris: NOK 227,00
Din pris: ...

A-22P-A51

Kald barriere, Plast, L 50 mm, for innstikklomme A-22P-A..

Listepris: NOK 206,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Belimo Sensor Range 2020

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Detaljer

Spesifikasjoner

Applikasjon
Kabel
Elektrisk tilkopling
Kabel
Måleområde temperatur
-35...100°C [-30...210°F]
Målte verdier
Temperatur
Produkttype
Sensor
Sensortype
Temperatur
Sondelengde
50 mm
Utgangssignal
NTC1k8