Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

01DT-1AN

Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Pt100, Probelengde 150 mm, Probediameter 6 mm

Listepris
NOK 440,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Suksesshistorier

Tilbehør

Sensortilbehør

A-22D-A03

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 120°C [248°F], Plast

Listepris: NOK 80,00
Din pris: ...

A-22D-A05

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 260°C, Messing

Listepris: NOK 163,00
Din pris: ...

A-22D-A09

Montasjeplate S kapsling

Listepris: NOK 52,00
Din pris: ...

A-22G-A01.1

Tilkoblingsadapter, M20x1.5, for kabel 1x6 mm
Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 320,00
Din pris: ...

A-22P-A10

Innstikkslomme Rustfritt stål, 150 mm, G1/2", SW27

Listepris: NOK 302,00
Din pris: ...

A-22P-A22

Innstikkslomme Messing, 150 mm, R1/2", SW22

Listepris: NOK 143,00
Din pris: ...

A-22P-A44

Sprøyte med termisk pasta

Listepris: NOK 20,00
Din pris: ...

A-22P-A45

Pressfitting, Rustfritt stål, G 1/4" (utvendige gjenger) for 6 mm, med skjære-ring

Listepris: NOK 227,00
Din pris: ...

A-22P-A51

Kald barriere, Plast, L 50 mm, for innstikklomme A-22P-A..

Listepris: NOK 206,00
Din pris: ...

A-22P-A53

Adapter for Siemens innstikklomme

Listepris: NOK 275,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Belimo Sensor Range 2020

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Detaljer

Spesifikasjoner

Applikasjon
  • Kanal
  • Rør
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Montasjetype
  • Enkelt punkt
  • Innstikk
Måleområde temperatur
-50...160°C [-60...320°F]
Målte verdier
Temperatur
Produkttype
Sensor
Sensortype
Temperatur
Sondelengde
150 mm
Type tilbehør
Sensorer
Utgangssignal
Pt100