01DT-1CL
Kanal-/innstikksensor temperatur passiv, Ni1000, Sondelengde 100 mm, Probediameter 6 mm
Inkluderte deler: monteringsklips, skruer, klebende folie
- Listepris
- NOK 461,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
A-22D-A03
Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 120°C [248°F], Plast
Listepris: NOK 99,00
Din pris: ...
A-22D-A05
Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 260°C, Messing
Listepris: NOK 204,00
Din pris: ...
A-22P-A45
Pressfitting, Rustfritt stål, G 1/4" (utvendige gjenger) for 6 mm, med skjære-ring
Listepris: NOK 283,00
Din pris: ...
A-22P-A51
Kald barriere, Plast, L 50 mm, for innstikklomme A-22P-A..
Listepris: NOK 238,00
Din pris: ...
Elektrisk tilbehør
A-22G-A01.1
Tilkoblingsadapter fleksrør, M20x1.5, for kabelmuffe 1x 6 mm
Multipack 10 stk.
Listepris: NOK 400,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Belimo Sensor Range 2024
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
- Temperatur
- Utgangssignal
- Ni1000
- Utgangssignal passiv temperatur
- Ni1000
- Sondelengde
- 100 mm