Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

22DT-12T

Kanal-/innstikksensor temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Probelengde 450 mm, Probediameter 6 mm

Listepris
NOK 1 028,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

CADENAS

Suksesshistorier

Tilbehør

Sensortilbehør

A-22D-A03

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 120°C [248°F], Plast

Listepris: NOK 80,00
Din pris: ...

A-22D-A05

Montasjeflens for sensor sonde 6 mm, opp til maks. 260°C, Messing

Listepris: NOK 163,00
Din pris: ...

A-22D-A09

Montasjeplate S kapsling

Listepris: NOK 52,00
Din pris: ...

A-22G-A01.1

Tilkoblingsadapter fleksrør, M20x1.5, for kabelmuffe 1 x 6 mm
Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 320,00
Din pris: ...

A-22P-A16

Innstikkslomme Rustfritt stål, 450 mm, G 1/2", SW27

Listepris: NOK 381,00
Din pris: ...

A-22P-A28

Innstikkslomme Messing, 450 mm, R 1/2", SW22

Listepris: NOK 203,00
Din pris: ...

A-22P-A44

Sprøyte med termisk pasta

Listepris: NOK 20,00
Din pris: ...

A-22P-A45

Pressfitting, Rustfritt stål, G 1/4" (utvendige gjenger) for 6 mm, med skjære-ring

Listepris: NOK 227,00
Din pris: ...

A-22P-A51

Kald barriere, Plast, L 50 mm, for innstikklomme A-22P-A..

Listepris: NOK 206,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Installering av en 22DT..-sensor

• Vanlig monteringshjelp inkludert

• Rask installasjon

• Effektiv igangkjøring

• Høy beskyttelse med IP65 / NEMA 4X-kapsling

Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Belimo Sensor Range 2022

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Detaljer

Spesifikasjoner

Applikasjon
  • Kanal
  • Rør
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Montasjetype
  • Enkelt punkt
  • Innstikk
Målte verdier
Temperatur
Produkttype
Sensor
Sensortype
Temperatur
Sondelengde
450 mm
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Utgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V