2. Sensorer og målere
  3. Rørsensorer (vann)

22WDP-114



Lær mer
Tilbake til produktkategori
22WDP-114

22WDP-114

Differansetrykksensor vann, 0...4 bar, 0…58 psi, aktiv, 0...10 V

Listepris
NOK 5 926,00
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
  • Produktvideoer
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Rørkupling, Messing, Rør 6 mm til G 1/4" (utvendige gjenger), Sett med 2 deler

Listepris: NOK 587,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Rørkupling, Rustfritt stål, Rør 6 mm til G 1/4" (utvendige gjenger), Sett med 2 deler

Listepris: NOK 1 145,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Rørkupling, Messing, Rør 8 mm til G 1/4" (utvendige gjenger), Sett med 2 deler

Listepris: NOK 595,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Rørkupling, Rustfritt stål, Rør 8 mm til G 1/4" (utvendige gjenger), Sett med 2 deler

Listepris: NOK 1 348,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Montasjebrakett for 22WDP-.., Metall

Listepris: NOK 223,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Tilkoblingskabel, 1.5 m, for 22WP-.. / 22WDP-..

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Tilkoblingskabel, 5 m, for 22WP-.. / 22WDP-..

Listepris: NOK 547,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Fordeler med motorstyrte brannspjeld

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Spill av nå Del via e-post

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Kontaktplugg
Målte verdier
Differansetrykk
Utgangssignal
0...10 V
Måleområde trykk
0...4 bar
Måleområde trykk
0…58 psi
Utgangsspenning [område]
1 x 0...10 V, min. motstand 2 kΩ