22RTM-19-1
Romsensor CO₂/luftfuktighet/temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, LED, PC, hvit, RAL 9003
- Listepris
- NOK 2 394,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Serviceverktøy
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, Smarttelefonapp for enkel igangkjøring, parameterinnstilling og vedlikehold
Produktvideoer
Belimo Sensor Range 2020
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Romsensorer – konstruert i Sveits
Spesialkunnskap og "Swiss quality" for komfortabelt rommiljø. Se menneskene bak Belimos romsensorer.
Configuring the CO2 Indicator LED
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Detaljer
Spesifikasjoner
- Applikasjon
- Rom
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Enhetstype
- Romsensor
- Montasjetype
- Rom
- Måleområde luftfuktighet
- Standardinnstilling: 0...100 % RH
- Måleområde temperatur
- Standard innstilling: 0...50°C [-32...122°F]
- Målte verdier
-
- CO₂
- Temperatur
- Luftfuktighet
- Produkttype
- Sensor
- Sensortype
- Luftkvalitet
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Utgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Visningstype
- LED
- Ytterligere funksjoner
- NFC