P-22RTH-1900A-1
Romterminal luftfuktighet / temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App, PC, hvit, RAL 9003
Dette produktet er også tilgjengelig med din tilpassede logo på fronten.
Kontakt din lokale Belimo-representant for bestilling.
- Listepris
- NOK 1 422,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
Belimo Display App
Belimo Display App, Innovativ sluttbrukerapp for visning av gjeldende romverdier og justering av settpunkter., For NFC-kompatible Android- og iOS-smarttelefoner. Kompatible enheter: 22RT.. og P-22RT ...
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Commissioning with the Belimo Assistant App
Powerless Commissioning
Romsensorer – konstruert i Sveits
Spesialkunnskap og "Swiss quality" for komfortabelt rommiljø. Se menneskene bak Belimos romsensorer.
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Belimo Sensor Range 2024
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
-
- Temperatur
- Luftfuktighet
- Utgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Måleområde luftfuktighet
- Standardinnstilling: 0...100 % RH
- Måleområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikasjon
- MP-Bus
- Utgangsspenning [område]
- 3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
- Utgangssignal aktivt merknad
-
- Utgang 0...5 V, 0...10 V (fabrikkinnstilling), 2...10 V kan velges via NFC
- min. motstand 5 kΩ
- Visningstype
- Belimo Display App