P-22RTH-1U00A-2
Romterminal luftfuktighet / temperatur aktiv, NFC, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, hvit, RAL 9003
Inkluderte deler: skruer
- Listepris
- NOK 2 091,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Verktøy
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, Smarttelefonapp for enkel igangkjøring, parameterinnstilling og vedlikehold
Produktvideoer
Romsensorer – konstruert i Sveits
Spesialkunnskap og "Swiss quality" for komfortabelt rommiljø. Se menneskene bak Belimos romsensorer.
Belimo Sensor Range 2022
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Changing the Temperature Setpoint with the Belimo Display App
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Commissioning with the Belimo Assistant App
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
-
- Temperatur
- Luftfuktighet
- Utgangssignal
-
- Modbus
- BACnet
- Måleområde luftfuktighet
- 0...100% RH
- Måleområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikasjon
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Visningstype
- Belimo Display App