P-22RTM-1U00D-2
Romterminal CO₂ / luftfuktighet / temperatur aktiv, NFC, Modbus, BACnet, ePaper berøringsskjerm og LED, PC, hvit, RAL 9003
- Listepris
- NOK 5 141,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Verktøy
Belimo Assistant 2
Serviceverktøy for kablet og trådløs konfigurasjon, drift på stedet og feilsøking. Plattformuavhengig for Android, Apple iOS og Windows
Produktvideoer
Romsensorer – konstruert i Sveits
Spesialkunnskap og "Swiss quality" for komfortabelt rommiljø. Se menneskene bak Belimos romsensorer.
Belimo Sensor Range 2024
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Powerless Commissioning
Commissioning with the Belimo Assistant App
Configuring the CO2 Indicator LED
Configuring the Display Layout
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
-
- CO₂
- Temperatur
- Luftfuktighet
- Utgangssignal
-
- Modbus
- BACnet
- Måleområde CO₂
- 0...2000 ppm
- Måleområde luftfuktighet
- 0...100% RH
- Måleområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikasjon
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Visningstype
- ePaper berøringsskjerm og LED