22PE-1UF
Termisk energimåler, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h
- Listepris
- NOK 11 969,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
A-22PEM-A02
Isolasjonsskall for termisk energimåler, DN 32...50
kun for ikke-kondenserende applikasjoner
Listepris: NOK 182,00
Din pris: ...
EXT-EF-32D
Rørkupling, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2", Sett med 2 deler
Listepris: NOK 1 580,00
Din pris: ...
Serviceverktøy
Gateways
Sensorer
Sensortilbehør
Produktvideoer
Belimo Sensor Range 2020
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Applikasjon
- Rør
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Medium
- Kaldt og varmt vann,vann med glykol opp til maks. 50 % vol.
- Målte verdier
-
- Mengde
- Temperatur
- Produkttype
- Sensor
- Sensortype
- Termisk energimåler
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Utgangssignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V