22UT-12
Utendørssensor temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Ekstern sensor, Probelengde 25 mm, Probediameter 6 mm
Inkluderte deler: monteringsplate, låsetapper, skruer
- Listepris
- NOK 1 107,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Elektrisk tilbehør
A-22G-A01.1
Tilkoblingsadapter fleksrør, M20x1.5, for kabelmuffe 1 x 6 mm
Multipack 10 stk.
Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Belimo Sensor Range 2022
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
- Temperatur
- Utgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Utgangsspenning [område]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. motstand 5 kΩ
- Utgangssignal aktivt merknad
- Utgang 0...5/10 V kan justeres med jumper
- Sondelengde
- 25 mm