22UTH-110X
Utendørssensor med værbeskyttelse og beskyttelse mot varmestråling, luftfuktighet/temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V
- Listepris
- NOK 3 621,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Sensortilbehør
A-22D-A06
Erstatningsfilter sensorrørtupp, netting, Rustfritt stål
Listepris: NOK 73,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Belimo Sensor Range 2020
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Applikasjon
- Utendørs
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Måleområde hastighet
- Max. 12 m/s
- Måleområde luftfuktighet
- 0…100% RH ikke-kondenserende
- Målte verdier
-
- Temperatur
- Luftfuktighet
- Produkttype
- Sensor
- Sensortype
- Fuktighet
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Utgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V