Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

22UTH-160X

Utendørssensor med værbeskyttelse og beskyttelse mot varmestråling, luftfuktighet/temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V

Listepris
NOK 4 036,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Suksesshistorier

Tilbehør

Serviceverktøy

A-22G-A05

Bluetooth-dongel for appen Belimo Duct Sensor Assistant, sertifisert og tilgjengelig i Nord-Amerika, EU, EØS og Storbritannia

Listepris: NOK 1 534,00
Din pris: ...

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smarttelefonapp for enkel igangkjøring, parameterinnstilling og vedlikehold, fungerer bare med Bluetooth-dongel A-22G-A05, tilgjengelig i Nord-Amerika, EU, EFTA-landene og Storbritannia

Tilgjengelig for gratis nedlasting

Sensortilbehør

A-22D-A06

Erstatningsfilter sensorrørtupp, netting, Rustfritt stål

Listepris: NOK 73,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Belimo Sensor Range 2020

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Detaljer

Spesifikasjoner

Applikasjon
Utendørs
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Måleområde hastighet
Max. 12 m/s
Måleområde luftfuktighet
  • Justerbar med BACnet
  • Standardinnstilling: 0...100 % RH
Måleområde temperatur
  • Justerbar via BACnet
  • Standardinnstilling: -20...80 °C [-5...175 °F]
Målte verdier
  • Temperatur
  • Luftfuktighet
Produkttype
Sensor
Sensortype
Fuktighet
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Utgangssignal
  • BACnet
  • 0...5 V
  • 0...10 V