01ATS-1050B
Frostmonitor, Bryter, -10...15°C, Kapillær 6 m, Automatisk reset
Inkluderte deler: montasjesett med 6 monteringsbraketter
- Listepris
- NOK 1 407,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
Produktvideoer
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
-
- Temperatur
- Frost
- Utgangssignal
- Bryter
- Utgangssignal frostbeskyttelsesbryter merknad
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ bryterinnstilling 1-2
- AC 230 V 2 (0.4) A @ bryterinnstilling 1-4
- DC 230 V 0,25 A