• Tyrkia
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
    • Tyrkia
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
  2. Sensorer og målere
  3. Kanalsensorer (luft)

01CT-1LLF



Lær mer
Tilbake til produktkategori
01CT-1LLF

01CT-1LLF

Kabelsensor temperatur med montasjeflens passiv, NTC10k (10k2), Sondelengde 100 mm, Probediameter 6 mm, Kabel 2 m, 2-tråds

Inkluderte deler: montasjeflens

Listepris
NOK 301,00
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
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Last ned
  • Se nå
  • Last ned
  • Last ned

Tilbudstekster

  • Last ned

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Se nå
  • Last ned
  • Last ned

CAD-nedlastning / 3D-visning

  • Se nå

Suksesshistorier
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
Produktvideoer

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Elektrisk tilkopling
Kabel
Målte verdier
Temperatur
Utgangssignal
NTC10k (10k2)
Utgangssignal passiv temperatur
NTC10k (10k2)
Sondelengde
100 mm