• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Sensorer og målere
  3. Kanalsensorer (luft)

22DTH-15Q



Lær mer
Tilbake til produktkategori
22DTH-15Q

22DTH-15Q

Kanalsensor luftfuktighet/temperatur aktiv, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Sondelengde 270 mm, Probediameter 19.5 mm

Inkluderte deler: montasjeflens, ekstra kabelmuffe

Listepris
NOK 3 452,00
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
  • Produktvideoer
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
Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

  • Last ned

Arkiv
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Erstatningsfilter sensorrørtupp, netting, Rustfritt stål

Listepris: NOK 95,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22D-A10

A-22D-A10

Montasjeplate L kapsling

Listepris: NOK 92,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Tilkoblingsadapter fleksrør, M20x1.5, for kabelmuffe 1x 6 mm
Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 430,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22G-A02.1

A-22G-A02.1

Tilkoblingsadapter fleksrør, M20, for kabelmuffe 2x 6 mm
Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Verktøy

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smarttelefonapp for enkel igangkjøring, parameterinnstilling og vedlikehold, fungerer bare med Bluetooth-dongel A-22G-A05, tilgjengelig i Nord-Amerika, EU, EFTA-landene og Storbritannia

Tilgjengelig for gratis nedlasting
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-dongel for appen Belimo Duct Sensor Assistant, sertifisert og tilgjengelig i Nord-Amerika, EU, EøS og Storbritannia

Listepris: NOK 2 095,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Installering av en 22DT..-sensor

• Vanlig monteringshjelp inkludert

• Rask installasjon

• Effektiv igangkjøring

• Høy beskyttelse med IP65 / NEMA 4X-kapsling

Spill av nå Del via e-post

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post

How-To: Installing duct IAQ sensors

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Målte verdier
  • Temperatur
  • Luftfuktighet
Utgangssignal
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Måleområde luftfuktighet
  • Justerbar med Modbus
  • Standardinnstilling: 0...100 % RH
Måleområde temperatur
  • Justerbar via Modbus
  • -20...80°C [-5...175°F]
Kommunikasjon
Modbus RTU
Utgangsspenning [område]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. motstand 10 kΩ
Utgangssignal aktivt merknad
Utgang 0...5/10 V kan justeres med jumper
Sondelengde
270 mm