22HH-100X
Kondenseringsbryter, Ekstern sensor, LED, 2 m
Inkluderte deler: monteringsplate, sprøyte med termisk kontaktvæske, kabelstropp, låsetapper, skruer
- Listepris
- NOK 1 910,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Elektrisk tilbehør
A-22G-A01.1
Tilkoblingsadapter fleksrør, M20x1.5, for kabelmuffe 1x 6 mm
Multipack 10 stk.
Listepris: NOK 470,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
- Kondensering
- Utgangssignal
- Bryter
- Utgangssignal kondensdeteksjonsrelé merknad
-
- Vekslingskontakt, potensialfri
- Maks. vekslingsstrøm 1 A @ 24 V
- Min. vekslingsstrøm 5 mA @ 10 V
- Visningstype
- LED