• Success Stories
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
    • Hviterussland
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
    • Hviterussland
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
    • Success Stories
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
  2. Sensorer og målere
  3. Rørsensorer (vann)

22PDP-186



Lær mer
Tilbake til produktkategori
22PDP-186

22PDP-186

Differansetrykksensor for væske, 0...10 bar, 0...150 psi, aktiv, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

OBS: Ta hensyn til det statiske og dynamiske trykket når du gjør valget ditt! Installasjonsveiledningen må følges nøyaktig. Ta kontakt med oss for support.

Inkluderte deler: monteringsplate, låsetapper, skruer

Listepris
NOK 9 552,00
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
  • Produktvideoer
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Reduksjonsadapter, G 1/4" (innvendige gjenger) to G 1/2" (utvendige gjenger)

Listepris: NOK 201,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Tilkoblingsadapter fleksrør, M20x1.5, for kabelmuffe 1x 6 mm
Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 470,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
A-22PDP-A02

A-22PDP-A02

Kabelforlengelse 7 m [23 ft] for 22PDP-..

Listepris: NOK 3 041,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Belimo Sensor Range

Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Målte verdier
Differansetrykk
Utgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Måleområde trykk
0...10 bar
Måleområde trykk
0...150 psi
Utgangsspenning [område]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. motstand 10 kΩ
Utgangsstrøm [område]
1x 4...20 mA, maks. motstand 500 Ω
Utgangssignal aktivt merknad
0...5/10 V eller 4...20 mA utgang, kan velges med bryter uten strømtilførsel
Visningstype
LCD