22PDP-189
Differansetrykksensor for væske, 0...35 bar, 0...510 psi, aktiv, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
OBS: Ta hensyn til det statiske og dynamiske trykket når du gjør valget ditt! Installasjonsveiledningen må følges nøyaktig. Ta kontakt med oss for support.
Inkluderte deler: monteringsplate, låsetapper, skruer
- Listepris
- NOK 9 552,00
Velg en eksisterende prosjektliste som produktet skal legges til i:
Vis alle prosjektlister
Du har ingen eksisterende prosjektlister.
Eller opprett en ny prosjektliste som produktet skal legges til i:
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
A-22WP-A02
Reduksjonsadapter, G 1/4" (innvendige gjenger) to G 1/2" (utvendige gjenger)
Listepris: NOK 201,00
Din pris: ...
Elektrisk tilbehør
A-22G-A01.1
Tilkoblingsadapter fleksrør, M20x1.5, for kabelmuffe 1x 6 mm
Multipack 10 stk.
Listepris: NOK 470,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Rekkeklemmer
- Målte verdier
- Differansetrykk
- Utgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Måleområde trykk
- 0...35 bar
- Måleområde trykk
- 0...510 psi
- Utgangsspenning [område]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. motstand 10 kΩ
- Utgangsstrøm [område]
- 1x 4...20 mA, maks. motstand 500 Ω
- Utgangssignal aktivt merknad
- 0...5/10 V eller 4...20 mA utgang, kan velges med bryter uten strømtilførsel
- Visningstype
- LCD