22WDP-114
Differansetrykksensor vann, 0...4 bar, 0…58 psi, aktiv, 0...10 V
- Listepris
- NOK 5 926,00
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
A-22WP-A04
Rørkupling, Messing, Rør 6 mm til G 1/4" (utvendige gjenger), Sett med 2 deler
Listepris: NOK 587,00
Din pris: ...
A-22WP-A06
Rørkupling, Rustfritt stål, Rør 6 mm til G 1/4" (utvendige gjenger), Sett med 2 deler
Listepris: NOK 1 145,00
Din pris: ...
A-22WP-A08
Rørkupling, Messing, Rør 8 mm til G 1/4" (utvendige gjenger), Sett med 2 deler
Listepris: NOK 595,00
Din pris: ...
A-22WP-A10
Rørkupling, Rustfritt stål, Rør 8 mm til G 1/4" (utvendige gjenger), Sett med 2 deler
Listepris: NOK 1 348,00
Din pris: ...
Elektrisk tilbehør
Produktvideoer
Fordeler med motorstyrte brannspjeld
Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.
Belimo Sensor Range
Med et komplett utvalg av sensorer er Belimo nå din leverandør av HVAC feltutstyr.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk tilkopling
- Kontaktplugg
- Målte verdier
- Differansetrykk
- Utgangssignal
- 0...10 V
- Måleområde trykk
- 0...4 bar
- Måleområde trykk
- 0…58 psi
- Utgangsspenning [område]
- 1 x 0...10 V, min. motstand 2 kΩ